GMC24-T2
GMC24.2D
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s (35...150 s), IP54, Terminali
- Prezzo di listino
- 486,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
I prodotti configurati non possono essere rimborsati!
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm [1/2...1"]
S.MISPI.10
Indicatore di posizione
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-GMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
A.EIST.10
Terminale di collegamento compl. IP65 per applicazioni 24 V
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Istruzioni - Installazione degli attuatori GM
Istruzioni: installazione degli attuatori GM
Istruzioni - Cablaggio degli attuatori GM
Istruzioni: cablaggio degli attuatori GM
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm² [14 AWG] (cavo ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3 fili)
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Con leva laterale, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 35...150 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]