VLM24A-LP1
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP40
- Prezzo di listino
- 767,00 EUR
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
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
Z-STRJ.1
Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.
Prezzo di listino: 385,00 EUR
Strumenti
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Prezzo di listino: 429,00 EUR
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: 94,60 EUR
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.5 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 35...150 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...20 mm
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]