• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole a globo

EXT-H640XP-900



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EXT-H640XP-900

EXT-H640XP-900

Valvola a globo indipendente dalla pressione, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54

Prezzo di listino: 482,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54

Prezzo di listino: 563,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 529,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 506,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 506,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 482,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 514,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 565,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 542,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 542,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK230A-3

NVK230A-3

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54

Prezzo di listino: 763,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 781,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54

Prezzo di listino: 959,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 851,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 808,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 808,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 913,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 870,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 870,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
3.00
Fluido
Acqua, qualità dell'acqua secondo VDI 2035
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota pressione differenziale
Per garantire il funzionamento senza cavitazione, la massima pressione differenziale ∆pmax deve essere calcolata in base alle note per la pianificazione del progetto.
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)