3. Accessori

ZREV25F



Torna alla categoria di prodotti
ZREV25F

ZREV25F

Raccordo per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Prezzo di listino
35,60 EUR
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
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Raccordo
Filettatura interna

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)