EVC24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino
1.092,00 EUR
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
11 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
2500 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
40 mm
Tempo di corsa (motore)
35 s / 40 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)