TRF24



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TRF24

TRF24

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP42

Prezzo di listino
242,00 EUR
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
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
2.5 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<75 s
Categoria di protezione
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)