H315S-G



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H315S-G

H315S-G

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C [32...266°F]

Prezzo di listino
383,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H315S-G
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
    1.6 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    0...130°C [32...266°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0,02% del valore di Kvs; B – AB: max. 0,02% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)