H540B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H540B

H540B

Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
420,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H540B
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
    ZH4540

    ZH4540

    Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 40 Rp 1 1/2"

    Prezzo di listino: 29,00 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZH540

    ZH540

    Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 40

    Prezzo di listino: 25,40 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: 147,00 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    25 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)