• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole a globo

H711N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H711N

H711N

Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
428,00 EUR
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H711N
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    MagiCAD Cloud

    • Visualizza ora

    Schemi idronici

    • Download

    Success stories
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
    Accessorio meccanico

    ZH715

    ZH715

    Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 15

    Prezzo di listino: 40,30 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: 147,00 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    0.63 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Flangia

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)