EXT-H625P-400



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EXT-H625P-400

EXT-H625P-400

Valvola a globo indipendente dalla pressione, 2-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Gli attuatori devono essere ordinati separatamente. Vedi accessori elettrici.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 363,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54

Prezzo di listino: 490,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 454,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 381,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 381,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 363,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 486,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 404,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: 404,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
1.1
Fluido
Acqua, acqua con max. 30% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota pressione differenziale
Per garantire il funzionamento senza cavitazione, la massima pressione differenziale ∆pmax deve essere calcolata in base alle note per la pianificazione del progetto.
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0,02% del valore di Kvs
Raccordo
Flangia

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)