2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

TR24-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TR24-SR

TR24-SR

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40

Prezzo di listino
195,00 EUR
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
Dati CAD 2D

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Dati CAD 3D
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
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
1 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
-7...50°C [19...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)