• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole per la refrigerazione

X8022M.32AA4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8022M.32AA4

X8022M.32AA4

Valvola di espansione, 2-vie, Manicotto di saldatura interno ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatura del fluido -20...70°C [-4...158°F] (con attuatore 2...90°C), Con regolatore di sovrariscaldamento integrato, Segnale di feedback: Modbus o analogico 0...10 V

Prezzo di listino
768,00 EUR
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
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavi non inclusi nella fornitura; utilizzare solo i cavi Belimo Z-C24X4..
Tipo di comando
Comunicativo
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Fluido
CFC, HFC, HFO, R290
Temperatura del fluido
-20...70°C [-4...158°F]
Note temperatura del fluido
con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Raccordo
Manicotto di saldatura interno ODF

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)