• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole per la refrigerazione

X8035M.4322A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8035M.4322A

X8035M.4322A

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, Manicotto di saldatura interno ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Temperatura del fluido -20...90°C [-4...194°F] (con attuatore 2...90°C)

Prezzo di listino
980,00 EUR
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
  • Downloads
  • Dettagli
Downloads

Documentazione

  • Download
  • Download

CAD / BIM

Dati CAD 3D

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
23 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
15.5 m³/h
Fluido
HFC, HFO
Temperatura del fluido
-20...90°C [-4...194°F]
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Manicotto di saldatura interno ODF

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)