22DTH-13M
Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- 254,00 EUR
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22D-A06
Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile
Prezzo di listino: 9,60 EUR
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Come installare un sensore 22DT..
• Aiuto per il montaggio tipico incluso
• Installazione rapida
• Commissioning efficiente
• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Learn how to install a Duct IAQ Sensor.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
- 4...20 mA
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Corrente di uscita [range]
- 2x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
- Lunghezza sensore
- 140 mm