2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22HTH-110X



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22HTH-110X

22HTH-110X

Sensore a contatto umidità / temperatura attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza cavo 2 m

Parti incluse: piastra di montaggio, siringa con fluido conduttivo, fascetta, tasselli, viti

Prezzo di listino
275,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

How-To: Installing contact temperature sensors

Learn how to install a contact temperature sensor.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Umidità
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura umidità
0...100% RH

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)