BEN24
Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 30 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
Strumenti
ZFHC-B
Leva manuale flessibile per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZKN1-B
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZKN1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZKN2-B
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZKN2-B.1
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
Attuatori per serrande di controllo fumi BEN e BEE
Belimo offre una vasta gamma di attuatori progettati specificatamente per la motorizzazione di serrande di controllo fumi. Grazie alla funzione brevettata Safety Position Lock™, in caso di incendio le serrande vengono mantenute in maniera affidabile nella posizione di sicurezza.
Smoke development with and without mechanical smoke control
Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.
Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
- Coppia
- 15 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- <30 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]