3. Valvole di zona

C515Q-H



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C515Q-H

C515Q-H

Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
80,50 EUR
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C515Q-H
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
    EXT-OC-ZR-C5Q

    EXT-OC-ZR-C5Q

    Guscio isolante per valvola C5..Q-.., DN 15/20
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: 34,60 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: 28,20 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: 48,20 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR4515Q

    ZR4515Q

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

    Prezzo di listino: 33,60 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Come impostare il valore kvs su un attuatore QCV

    L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Come installare un attuatore su una valvola di zona QCV

    Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Valvola di zona QCV

    Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    2.3 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...100°C [36...212°F]
    Note temperatura del fluido
    con attuatore 2...90°C
    Pressione differenziale
    ∆pmax 280 kPa
    Pressione di chiusura
    280 kPa
    Nota pressione differenziale
    50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)