2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori lineari

CH230-L60.2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati per i progettisti
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 92,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: 21,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 25,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-FKCH

Z-FKCH

Clip a molla, per CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 29,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS2

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: 65,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 140,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Forza
125 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
con installazione elettrica
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Corsa
60 mm
Tempo di corsa (motore)
380 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)