3. Attuatori per valvole

CQ24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Prezzo di listino
113,00 EUR
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 25,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: 10,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: 28,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-W

ZCQ-W

Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)

Prezzo di listino: 9,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.3 W
Assorbimento (tenuta)
0.3 W
Assorbimento per dimensionamento
0.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.34 mm²
Tipo di comando
DC 2...10 V
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)