3. Attuatori senza funzione di sicurezza

GMC230S-C2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GMC230S.2A

GMC230S-C2

GMC230S.2A

Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Cavo 1 m

Prezzo di listino
552,00 EUR
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
Nota

I prodotti configurati non possono essere rimborsati!

Crea un segnalibro per questa pagina
Condividi
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
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
Z-GMA

Z-GMA

Estensione base di fissaggio per GM..A a GM..

Prezzo di listino: 12,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-GMA

AH-GMA

Leva attuatore per morsetto standard

Prezzo di listino: 29,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm [1/2...1"]

Prezzo di listino: 34,90 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Indicatore di posizione

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 74,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: 97,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A.EISC.16

A.EISC.16

Cavo di collegamento per applicazioni con tensione di alimentazione

Prezzo di listino: 12,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A.EISC.19

A.EISC.19

Cavo di collegamento per contatto ausiliario, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Prezzo di listino: 12,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A.EIST.13

A.EIST.13

Terminale di collegamento compl. IP65 per applicazioni con tensione di alimentazione

Prezzo di listino: 12,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A.EIST.16

A.EIST.16

Terminale di collegamento compl. IP65 per contatto ausiliario

Prezzo di listino: 12,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Cavo connettore condotta, 1/2" NPT

Prezzo di listino: 8,90 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Cavo connettore condotta, M20

Prezzo di listino: 8,90 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Istruzioni - Installazione degli attuatori GM

Istruzioni: installazione degli attuatori GM

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5.5 W @ 35 s
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
13 VA @ 35 s
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPST
Comando collegamento alimentazione

Cavo FRNC (privo di alogeni)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]

Collegamento interruttore ausiliario

Cavo FRNC (privo di alogeni)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG]

Coppia
40 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione orario (cw)
Leva per azionamento manuale
Con leva laterale, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
35...150 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)