H432B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H432B

H432B

Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
349,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H432B
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
    ZH4532

    ZH4532

    Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 32 Rp 1 1/4"

    Prezzo di listino: 23,50 EUR
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
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)