H615N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H615N

H615N

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
459,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H615N
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
    4 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
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
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)