H7080X100-S4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7080X100-S4

H7080X100-S4

Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C [41...392°F]

Prezzo di listino
3.082,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7080X100-S4
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
    100 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...200°C [41...392°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 2500 kPa
    • 200°C fino a 2300 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: lineare; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Flangia

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)