NMV-D3-RE2-SET
Kit di RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm per velocità aria 6 e 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contatti incl. sensore di pressione diff., tubo 6 mm
- Prezzo di listino
- 607,00 EUR
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
ZPD-RE2-SET
Dispositivo di rilevamento della pressione differenziale per RetroFIT+ VAV, per cassette circolari fino a 400 mm
Prezzo di listino: 105,00 EUR
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
CRA24-B3
Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX, pulsante a rotazione +/-
Prezzo di listino: 279,00 EUR
Prezzo netto: ...
Strumenti
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Coppia
- 10 Nm
- Categoria di protezione
- IP54