2. Sensori/Contatori
  3. Unità ambiente

P-22RTM-1900A-1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
P-22RTM-1900A-1

P-22RTM-1900A-1

Pannello ambiente CO₂ / Umidità / Temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, App Belimo Display e LED, PC, bianco, RAL 9003

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Applicazione innovativa per la visualizzazione dei valori attuali della stanza e la regolazione dei setpoint., Per gli smartphone Android e iOS dotati di NFC. Dispositivi compatibili: 22RT.. e P-22RT...

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Commissioning with the Belimo Assistant App

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • CO₂
  • Temperatura
  • Umidità
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Campo di misura CO₂
Impostazione di base: 0...2000 ppm
Campo di misura umidità
Impostazione di base: 0...100% umidità relativa
Campo di misura temperatura
0...50°C [32...122°F]
Comunicazione
MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Corrente di uscita [range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Nota contatto segnale di uscita attivo
  • Output 0...5 V, 0...10 V (impostazione di fabbrica), 2...10 V selezionabile via NFC
  • Resistenza minima 5 kΩ
Modello display
App Belimo Display e LED

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)