2. Attuatori per serrande
  3. Accessori

SBG24



Torna alla categoria di prodotti
SBG24

SBG24

Regolatore di campo per montaggio a parete

Contatta il servizio clienti
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
AC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm²
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
-20...50°C [-4...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)