• Success Stories
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
    • Bielorussia
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
    • Bielorussia
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
    • Success Stories
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
  2. RetroFIT+
  3. Prodotti specializzati

SF24A-3



Torna alla categoria di prodotti
SF24A-3

SF24A-3

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24 V, 3-punti, 150 s, IP54

Prezzo di listino
512,00 EUR
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
Z-SF

Z-SF

Estensione base di fissaggio, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: 6,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV8-25

AV8-25

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm

Prezzo di listino: 64,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
IND-AFB

IND-AFB

Indicatore di fine corsa, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: 8,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K7-2

K7-2

Morsetto per perno reversibile, per montaggio centrale, per perni serranda tondi ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Prezzo di listino: 35,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG8

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: 20,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH-AFB

KH-AFB

Leva attuatore, per perni da 3/4", range morsetto ø10...22 mm [3/8...7/8"], Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: 29,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH8

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Prezzo di listino: 19,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 82,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-AFB

ZG-AFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: 104,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: 230,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-F

S2A-F

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A-F

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: 179,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Prezzo di listino: 7,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
3-punti
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...25.4 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)