SM230PSR
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.
Tutto il resto rimane invariato.
- Prezzo di listino
- 613,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
- Comando collegamento
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 14...20 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]