3. Attuatori per valvole

TRY24



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TRY24

TRY24

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40

Prezzo di listino
157,00 EUR
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
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
0.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)