X8054M.6392A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8054M.6392A

X8054M.6392A

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2-vie, ODF 54-54 mm, Kvs 43 m³/h, Rame
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
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
22 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
MFT/programmabile
Categoria di protezione
IP54
Schema
2-vie
Kvs
43 m³/h
Fluido
HFC, HFO
Temperatura del fluido
-20...90°C [-4...194°F]
Pressione differenziale
∆pmax 1800 kPa
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)