3. Accessori

ZBAT72.1



Torna alla categoria di prodotti
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

La sostituzione dell'elemento di intervento è consentita solo se effettuata da tecnici qualificati. È necessario tenere conto dei valori specifici indicati nella documentazione delle serrande tagliafuoco.

Prezzo di listino
752,00 EUR
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
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)