3. Accessori

ZR24-2



Torna alla categoria di prodotti
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino
129,00 EUR
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
-10...20°C [14...68°F]

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento alimentazione
Cavo 1 m
Categoria di protezione
IP64

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)