• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

22RTH-18-1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22RTH-18-1

22RTH-18-1

Raumsensor / Raumbediengerät Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, weiss, RAL 9003

Mitgelieferte Teile: Schrauben

Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.

Listenpreis
€ 138,00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Messbereich Feuchtigkeit
Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)