• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Drosselklappen

D6125W



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D6125W

D6125W

Drosselklappe, 2-Weg, DN 125, Laschenaugen PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis
€ 488,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6125W
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Handhebel für Drosselklappen DN 125...150

    Listenpreis: € 61,20
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 125...300

    Listenpreis: € 151,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Produkt-Launch – Die nächste Generation von Regelklappen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    310 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form / linear; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +31 578 576 836
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)