NRD24
Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend (cw)
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Drehwinkel
- 90°
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40