• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Entrauchungsklappenantriebe

BE230



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BE230

BE230

Entrauchungsklappenantrieb, 40 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 14x14 mm, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Entrauchungsklappen verfügbar
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZK1-B

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: € 6,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: € 154,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: € 7,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: € 176,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: € 230,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung

Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
8 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
15 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfrei
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Handkurbel
Drehwinkel
100°
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 14x14 mm, Hohlwelle durchgehend
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)