• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

SM230P



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SM230P

SM230P

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau statt in Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
€ 506,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
HH230

HH230

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT230

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: € 115,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfrei
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 14...20 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)