3. Brandklepaandrijvingen

BF230



Meer informatie
Terug naar product categorie
BF230

BF230

Brandklepaandrijving, 18 Nm, AC 230 V, open/dicht, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter voor vormsluiting 12 mm op ronde as 18 mm, L = 33 mm voor BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Brutoprijs: € 63,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK-BF

ZK-BF

Adapter voor vormsluitend met klem voor ronde as 10...20 mm / vierkant 10...16 mm voor BF, BLF

Brutoprijs: € 38,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-B

ZK1-B

Handslinger, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handslinger, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 154,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-B

ZK2-B

Handslinger, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handslinger, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 176,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-BF

ZSN-BF

Console voor SN2-C7 voor BF

Brutoprijs: € 41,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZ12-B

ZZ12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BLE

Brutoprijs: € 6,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BLE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 230 V

Brutoprijs: € 471,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7

SN2-C7

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 3 m

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 5 m

Brutoprijs: € 149,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZST-BS

ZST-BS

Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule

Brutoprijs: € 48,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Advantages of motorised fire dampers

Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Brandveiligheidsscenario's

1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
8 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
12.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogeenvrij
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogeenvrij
Draaimoment
18 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met standstop
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
<120 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
16 s
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, niet-continue holle as
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)