• Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
Eén technologie, vele toepassingen.

  1. Home
  2. Kleppen

Koelkleppen

Belimo xBALL: Intelligentie ontmoet compactheid

Innovatief, compact en klaar voor elke uitdaging:

De nieuwe Belimo xBALL-producten zetten een nieuwe standaard in moderne HVAC-automatisering. Ze zijn ontwikkeld met het oog op maximaal rendement, eenvoudige integratie en maximale betrouwbaarheid en bieden OEM-partners slimme oplossingen voor veeleisende toepassingen, zelfs met ontvlambare koelmiddelen (bijv. R290) en licht ontvlambare koelmiddelen (bijv. R32). Ontdek hoe xBALL uw systemen slimmer maakt en uw producten naar een hoger niveau tilt.

  • Brochure - Eén technologie, vele toepassingen (pdf - 3,73 MB)
  • Brochure – Belimo-koelinglaboratorium (pdf - 3,23 MB)
  • xBALL
  • Producten
  • Toepassingen
  • Belimo-koellaboratorium
xBALL

Elektronisch expansieklepsysteem

AFDICHTING


Grotere betrouwbaarheid en geen lekkage met gesloten klep.

STANDTERUGMELDING


Continue toegang tot bedrijfsinformatie met grote tijdsbesparing en snellere interventies.

SLIBT NIET DICHT


Daling van het risico op vastlopen en een grotere continuïteit van de service.

GEEN STARTSPRONG


Betere aansturing bij lage belastingen.

HANDINSTELLING


Totale aansturing van de enkele klep zonder interferentie met de elektrische regelsequentie en vereenvoudigde noodinterventies.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN


Gebruiksvriendelijke interface. Eenvoudige bediening. Geen extra aansluiting op aandrijving nodig.

APP EN CLOUD


Onmiddellijke toegang via Bluetooth tot alle bedrijfsgegevens en eenvoudige toegang tot de cloud voor afstandsbesturing en afstandsoverdracht van parameters.

VERHOOGDE EFFICIËNTIE


Continue temperatuur- en drukmeting zorgt voor een optimale bediening van het systeem.

VEILIGHEIDSFUNCTIE


Geïntegreerde supercap (optioneel) voor automatische sluiting bij stroomstoring.

xBALL – Algemene kenmerken

Innovatie eenvoudig gemaakt

De xBALL-producten van Belimo maken het mogelijk om de nieuwe slimme kogelkranen voor koelcircuits en hun unieke voordelen te integreren.


xBALL 1.0

xBALL 1.0 is een compacte regelklep gebaseerd op bewezen kogelkraan technologie: robuust, efficiënt en ideaal voor klassieke HVAC-toepassingen.


xBALL 3.0

xBALL 3.0 functioneert als een intelligente expansieklep voor eenvoudige integratie in bestaande systemen, compatibel met alle gangbare externe kleppen.


xBALL 4.0

xBALL 4.0 integreert een expansieklep, geïntegreerde regelaar en nauwkeurige sensortechnologie (aansluiting voor temperatuursonde en druksonde inbegrepen in kabelaansluiting) in één box: voor maximale prestaties en volledige digitalisering.


Voordelen

  • Gebruiksklare innovatie - Zeer compatibel, geschikt voor alle gangbare A2L- en A3-koelmiddelen en eenvoudig te installeren innovatieve componenten.
  • vereenvoudiging van de productie - Eliminatie van het gebruik van magneetkleppen en garantie van verbeterde regelaar en prestaties.
  • Daling van verbruik en uitstoot - Optimalisatie van deellast met energiebesparing. Automatische interactie met de centrale stuureenheid van xBALL 3.0 en xBALL 4.0 optimaliseert het gebruik van het koelmiddel.
  • Minder onderhoud - Minder slijtage, langere levensduur van de systemen en drastisch lagere onderhoudskosten.
  • Klaar voor A2L en A3 - R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290 en alle HFK's en HFO.

xBALL 1.0

Compact, robuust, nauwkeurig

De xBALL 1.0 is een regelbare klep gebaseerd op een kogelkraan - ideaal voor betrouwbare, onderhoudsvrije regelkleppen in verwarmings- en koelsystemen. Dankzij de compacte constructie en hoge weerstandswaarde van de media is dit de optimale oplossing voor inbouwsituaties waarbij ruimte van cruciaal belang is. Zelfs bij gebruik van A2L- en A3-koelmiddelen zoals propaan (R290) biedt de xBALL 1.0 maximale veiligheid en prestaties.
Rendabel, duurzaam en veelzijdig: voor toepassingen waarbij het draait om het essentiële.


Voordelen:
- Robuuste, onderhoudsvrije kogelkraantechnologie
–  Geschikt voor alle CFC-, HFO-, HFC-, A2L- en A3-koelmiddelen (zoals R290)
- Compact en flexibel integreren

xBALL 3.0

Precisie voor bestaande energie-efficiënte systemen

De xBALL 3.0 is een elektronische expansieklep voor een nauwkeurige regeling van het koelmiddel in moderne verwarmings- en warmtepompsystemen. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande regelsystemen en maakt indruk met zijn hoge regelnauwkeurigheid, zelfs bij gebruik van toekomstbestendige koelmiddelen zoals propaan (R290). Compact, veelzijdig en klaar voor maximaal rendement met minimaal benodigde ruimte.
 

Voordelen:
- Nauwkeurige aansturing van koelmiddel voor maximaal energie-efficiëntie
–  Geschikt voor alle CFC-, HFO-, HFC-, A2L- en A3-koelmiddelen (zoals R290)
- Compacte constructie, eenvoudige systeemintegratie

xBALL 4.0

Intelligente regelaar, compacte oplossing, maximale aansturing

De xBALL 4.0 is een elektronische expansieklep gebaseerd op bewezen kogelkraan technologie, gecombineerd met een volledig geïntegreerde regelunit. Deze unieke combinatie van robuuste klepmechanica en slimme elektronica maakt het een toekomstgerichte totaaloplossing voor moderne koel- en warmtepompsystemen.
Wat maakt het speciaal? Temperatuur- en druksensoren leveren hun waarden rechtstreeks aan de aandrijving. Daar worden de gegevens in realtime verwerkt en onmiddellijk omgezet in nauwkeurige regelklepbewegingen, zonder dat een externe stuureenheid nodig is. De volledige besturingslogica is ingebouwd in de
xBALL 4.0 zelf. Dit vermindert de complexiteit, bespaart ruimte en maakt een dynamische, energie-efficiënte bediening van mogelijk met behoud van maximale stabiliteit van het systeem.
Zelfs bij gebruik van natuurlijke, ontvlambare koelmiddelen zoals propaan (R290) voldoet de
xBALL 4.0 aan de hoogste veiligheids- en prestatievereisten - ideaal voor toepassingen waarbij veiligheid, rendement en digitalisering hand in hand moeten gaan.
De toegevoegde waarde: minder componenten, lagere installatiekosten - terwijl het rendement, de transparantie en de kwaliteit van de aansturing toenemen.


Voordelen:
- Elektronische expansieklep op basis van een kogelkraan: duurzaam en nauwkeurig
- Geïntegreerde stuureenheid: geen externe regelaar nodig
- Directe verwerking van sensorwaarden in de aandrijving (druk en temperatuur)
- Realtime regelaar voor maximale energie-efficiëntie
–  Geschikt voor alle CFC-, HFO-, HFC-, A2L- en A3-koelmiddelen (zoals R290)
- Compacte constructie: ideaal voor ruimtegeoptimaliseerde systeemoplossingen
- Modbus en app als gebruikersinterface beschikbaar

Meer dan een gewone koelklep

Betrouwbaar

Geen lekkage

Compact formaat

xBALL 3.0- en xBALL 4.0-apps

Belimo Syncra, Belimo Gardian en Belimo Size, slimme oplossingen voor maximale efficiëntie

De Belimo Syncra-app biedt u een slimme en gebruiksvriendelijke oplossing voor draadloze aansturing en inbedrijfstelling van de innovatieve Belimo xBALL-kleppen. Met de intuïtieve interface kan de app snel en eenvoudig worden ingesteld en kunnen functietesten direct op locatie worden uitgevoerd - ideaal voor een efficiënte en foutloze inbedrijfstelling van uw systemen. Dankzij de nauwkeurige optimalisatie van deellastbedrijven maximaliseert de Syncra-app de energie-efficiëntie en verlaagt hij de bedrijfskosten. Eenvoudige configuratie en bewaking van de kleppen zorgen voor een soepele bediening en minimaliseren de vereisten voor onderhoud.
Bovendien biedt de Belimo Gardian
-app uitgebreide afstandsbesturing en diagnose van uw systemen. Door relevante bedrijfsgegevens in realtime te analyseren, maakt Gardian vroegtijdige foutdetectie en proactief onderhoud mogelijk. Dit zorgt voor maximale bedrijfsveiligheid en verlengt de levensduur van uw systemen.

  • Belimo Syncra downloaden op Google Play
  • Download Belimo Syncra in de App Store
  • Inloggen bij Belimo Gardian
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 MB)
Producten

xBALL 1.0 - Regelklepaandrijving voor kogelkraan

Regelklep voor algemene toepassingen

Basisfuncties van de regelklep. Kogelkraan met standaardaandrijving uit de Belimo-serie, voor debietregeling met modulerend of aan/uit-signaal. Compatibel met A2L-koelmiddelen.

  • Koper

    X8016M.1132A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1.2 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1.2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.2132A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)

    X8022M.3232A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)

    X8035M.4322A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-weg, 35 mm, 15.5 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)

    X8035M.4392A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, veiligheidsfunctie, DN 25, 2-weg, 35 mm, 15.5 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)

    X8042M.5322A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-weg, 42 mm, 21 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)

    X8042M.5392A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, veiligheidsfunctie, DN 25, 2-weg, 42 mm, 21 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)

    X8054M.6322A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-weg, 54 mm, 43 m³/h, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)

    X8054M.6392A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, veiligheidsfunctie, DN 25, 2-weg, 54 mm, 43 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
  • Messing

    X8028M.1A32A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1.2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1.2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A32A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A32A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B32A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA2A

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, veiligheidsfunctie, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)

xBALL 1.0 - Klaar voor regelklepaandrijving voor kogelkraan A3

Regelklep voor algemene toepassingen

Basisfuncties van de regelklep. Kogelkraan met standaardaandrijving uit de Belimo-serie, voor debietregeling met modulerend of aan/uit-signaal. Compatibel met A2L/A3-koelmiddelen.

  • Koper

    X8016M.11323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1.2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1,2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)

    X8022M.32323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheidsfunctie, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
  • Messing

    X8028M.1A323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1,2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheid, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1,2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheid, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheid, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B323

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA23

    Regelklep met aandrijving, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, veiligheid, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)

xBALL 3.0 - Elektronische expansieklep vervangen

Elektronische expansieklep met meerdere aandrijvingen

Compatibel met de populairste regelaars voor verdampingseenheden, ontworpen voor de nauwkeurige bewaking van de oververhitting en perfecte dichtheid bij gesloten klep, standterugmeldingssignaal, terugmeldingssignaal en aansluiting. Compatibel met A2L/A3-koelmiddelen.

  • Koper

    X8016M.113A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1,2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1,2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
  • Messing

    X8028M.1A3A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1,2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1.2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA3

    Aangedreven expansieklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, veiligheidsfunctie, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installatiehandleiding – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)

xBALL 4.0 - Elektronische expansiekogelkraan met geïntegreerde regelaar

Elektronische expansieklep met meerdere aandrijvingen

xBALL 4.0 is een intelligent, elektronisch expansieventiel voor koelsystemen dat hoge energiebesparingen mogelijk maakt door nauwkeurige debietregeling en efficiënte optimalisatie van de deellast. Het heeft een geïntegreerde regelaar die een eenvoudige en nauwkeurige aansturing van de bedrijfsparameters direct op locatie mogelijk maakt. Dankzij de geïntegreerde regelaar is er geen externe stuureenheid meer nodig, wat neerkomt op lagere totale kosten en een vereenvoudigde systeemintegratie. Compatibel met A2L/A3-koelmiddelen.

  • Koper

    X8016M.113A4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1,2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 15, 2-weg, 16 mm, 1,2 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 15, 2-weg, 16 mm, 4.8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA4

    Regelklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 20, 2-weg, 22 mm, 8 m³/u, koper

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
  • Messing

    X8028M.1A3A4

    Regelklep met geïntegreerde regelklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 28 mm, 1,2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA4

    Aangedreven expansieklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN15, 2-weg, 28 mm, 1,2 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A4

    Regelklep met geïntegreerde regelklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA4

    Aangedreven expansieklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 15, 2-weg, 28 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A4

    Regelklep met geïntegreerde regelklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA4

    Aangedreven expansieklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 15, 2-weg, 35 mm, 4.8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A4

    Regelklep met geïntegreerde regelklep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA4

    Aangedreven expansieklep met geïntegreerde regelaar, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, aansluitklem, A3, IP54, regelaar, DN 20, 2-weg, 42 mm, 8 m³/u, messing

     

    • Technisch datablad – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)

Toebehoren

Z-C24X3R030
xBALL 3.0-kabelset voor expansieklep vervanging, gekrompen aansluitklem, lengte 3 m.

Z-C24X3R060
xBALL 3.0-kabelset voor expansieklep vervanging, gekrompen aansluitklem, lengte 6 m.

Z-C24X3R090
xBALL 3.0-kabelset voor expansieklep vervanging, gekrompen aansluitklem, lengte 9 m.

Z-C24X4Y050
xBALL 4.0-kabel
voor temperatuur- en druksensor, lengte 5 m.

Z-C24X4P010
xBALL 4.0-kabel
voor voedingsspanning, lengte 1 m.

 

Toepassingen
  • 1. Basiskoelcircuit

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
     

    1 xBAll 4.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor
     

  • 2. Bypass voor heet gas voor aansturing van compressorcapaciteit of ontdooiing van verdamper

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1  xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor

  • 3. Bypass voor heet gas voor aansturing van compressorcapaciteit

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1  xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor

  • 4. Interceptieventiel voor koelmiddelleiding met elektronische expansiekleppen

    Elektronische thermostaatklep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met onderscheppingsfunctie

    Lay-out geldig voor maximale veiligheidsbehoeften
     

    2   xBALL 1.0- / 2.0-klep
    3   Oververhittingsregelaar voor expansiekleppen van stappenmotoren
    4   PLC
    5   Condensator
    6   Verdamper
    9   Compressor
    11 Elektronische thermostaatklep

  • 5. Interceptieventiel voor koelmiddelleiding met mechanische expansiekleppen

    Mechanische thermostaatklep met expansieklep
    xBALL 1.0-klep met onderscheppingsfunctie

    Lay-out geldig met mechanische expansiekleppen
     

    2   xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4   PLC
    5   Condensator
    6   Verdamper
    9   Compressor
    11 Elektronische thermostaatklep
    12 Mechanische expansieklep met thermische bol

  • 6. Compressorbesparing, verhoogt het rendement van het koelcircuit

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met onderscheppingsfunctie

     

    1   xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    7  Economizer
    9  Compressor

  • 7. Compressorbypass - egaliseert de drukwaarden van de compressor

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1  xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor

  • 8. Verdampingsdrukregeling

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1  xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor

  • 9. Warmteterugwinning - parallel geschakelde condensatoren

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1 xBAll 4.0-klep
    2 xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    8  Warmterecuperator
    9  Compressor

  • 10. Aansturing bevloeide verdamper

    xBALL 1.0-klep met modulerende functie
     

    2 xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4   PLC
    5   Condensator
    9   Compressor
    10 Bevloeide verdamper

  • 11. Injectie koelmiddel - koelen van compressor

    xBALL 4.0-klep met expansiefunctie
    xBALL 1.0-klep met modulerende functie

     

    1  xBAll 4.0-klep
    2  xBALL 1.0- / 2.0-klep
    4  PLC
    5  Condensator
    6  Verdamper
    9  Compressor

Belimo-koellaboratorium

Het geavanceerde researchlaboratorium voor innovatie in koelmiddelen

Het Belimo koeltechnisch laboratorium is een laboratorium dat speciaal is opgezet voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en bewaken van componenten of systemen in een technologisch geavanceerde omgeving waarin de werkelijke toestand van bedrijfssystemen kan worden nagebootst. Dit geavanceerde research laboratorium ondersteunt onze klantpartners bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen gebaseerd op het integreren van slimme kleppen. De nieuwe generatie slimme kleppen verbetert de productiviteit, de veiligheid, het energieverbruik en de duur van koelmachines. Geschikt voor bediening met verschillende HFK/HFO-koelmiddelen.

  • Brochure – Belimo-koelinglaboratorium (pdf - 3,23 MB)

Research en apparatuur.

Innovatie

Research gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, oplossingen en services in samenwerking met onze klantpartners.
 

Analyse en ontwikkeling

Bestuderen, analyseren en ontwikkelen van nieuwe technologieën en kaders.


Testen en trainen

Testen van componenten en van technologieën voor de aansturing van koelcircuits.
Ontwikkeling en optimalisatie van technologische pakketten en van afzonderlijke componenten gevalideerd door laboratoriumtests.
Testen en meten van de prestaties van componenten of systemen.
Training en opfriscursussen voor technici en specialisten

Fabrikant van de nieuwe generatie slimme koelkleppen.

Belimo is toegewijd aan de innovatie van HVAC-componenten. Het is onze missie om de volgende generatie slimme kleppen te produceren die de productiviteit, de veiligheid, het energieverbruik en de duur van koelsystemen verbeteren. Dit is de visie achter xBALL, het systeem dat expansiekleppen omvormt tot innovatieve componenten die in staat zijn om belastingen te regelen en een perfecte afdichting te garanderen in gesloten toestand. Bij Belimo geloven we stellig in innovatie als resultaat van samenwerking met onze klanten en van het luisteren naar hun behoeften. In ons speciaal ontworpen laboratorium kunt u ervaren hoe xBall-producten uw systeem positief beïnvloeden zonder dat u uw eigen testopstelling hoeft te organiseren. Wij voeren de simulaties en tests voor u uit - snel, nauwkeurig en aangepast aan uw vereisten.

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)