2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

TRF24-2-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 90 s, IP42

Brutoprijs
€ 328,00
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
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
2.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
3-punts
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NO, klep open (A–AB = 100%)
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<25 s
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)