Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

TRY24

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, IP40

Brutoprijs
€ 134,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

CAD data 3D

CADENAS

Details

Specificaties

Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP40
Draaimoment
2 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met handbediening
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
0.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig