2. Aandrijvingen
  3. Toebehoren

P1000A GR



Terug naar product categorie
P1000A GR

P1000A GR

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar, grijs

Aanbeveling: bedrading als een spanningsdeler. Let op de informatie in het datablad.
Brutoprijs
€ 128,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klemring hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Aansluiting potentiometer
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
346
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)