• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
Belimo HVAC damper actuators are designed for use in a wide variety of on/off, modulating or communicating damper and life safety applications.

Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Wissen
931 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
BFL230

BFL230

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL230-T

BFL230-T

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL230-T-ST

BFL230-T-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL230-T/300

BFL230-T/300

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL230-T/500

BFL230-T/500

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL230/300

BFL230/300

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24

BFL24

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-SR

BFL24-SR

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-SR-T

BFL24-SR-T

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T

BFL24-T

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T-ST/300

BFL24-T-ST/300

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T-ST/500

BFL24-T-ST/500

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T/300

BFL24-T/300

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T/500

BFL24-T/500

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T95

BFL24-T95

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (95°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN230

BFN230

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN230-T

BFN230-T

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN230-T-ST

BFN230-T-ST

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)