Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

Belimo IP66/67 NEMA 4X-aandrijvingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in buitentoepassingen en zijn beschermd tegen UV-straling, regen/sneeuw, vuil, stof, luchtvochtigheid.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Draaimoment
Spanning AC/DC
Aansturing
Looptijd
Looptijd (veiligheidsfunctie)
Hulpschakelaars
Elektrische aansluiting
Wissen
40 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
NM230P

NM230P

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 458,00
Toevoegen aan projectlijst
NM230P-S

NM230P-S

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Brutoprijs: € 501,00
Toevoegen aan projectlijst
NM230PSR

NM230PSR

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 568,00
Toevoegen aan projectlijst
NM24P

NM24P

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 454,00
Toevoegen aan projectlijst
NM24P-MP

NM24P-MP

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Brutoprijs: € 544,00
Toevoegen aan projectlijst
NM24P-P5

NM24P-P5

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67, Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ

Brutoprijs: € 545,00
Toevoegen aan projectlijst
NM24P-S

NM24P-S

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Brutoprijs: € 494,00
Toevoegen aan projectlijst
NM24P-SR

NM24P-SR

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 525,00
Toevoegen aan projectlijst
SM230P

SM230P

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 494,00
Toevoegen aan projectlijst
SM230P-S

SM230P-S

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Brutoprijs: € 553,00
Toevoegen aan projectlijst
SM230PSR

SM230PSR

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 613,00
Toevoegen aan projectlijst
SM24P

SM24P

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 488,00
Toevoegen aan projectlijst
SM24P-MP

SM24P-MP

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Brutoprijs: € 591,00
Toevoegen aan projectlijst
SM24P-S

SM24P-S

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Brutoprijs: € 547,00
Toevoegen aan projectlijst
SM24P-SR

SM24P-SR

Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 570,00
Toevoegen aan projectlijst
GK24G-1

GK24G-1

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 1.223,00
Toevoegen aan projectlijst
GK24G-MP

GK24G-MP

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Brutoprijs: € 1.421,00
Toevoegen aan projectlijst
GK24G-SR

GK24G-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Brutoprijs: € 1.266,00
Toevoegen aan projectlijst
GM230G-T

GM230G-T

Roterende aandrijving, 40 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 150 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 794,00
Toevoegen aan projectlijst
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 884,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)