3. Lineaire aandrijvingen

UH24Y-SR-L.1



Meer informatie
Terug naar product categorie
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Lineaire aandrijving, 50 N, AC/DC 24 V, modulerend, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multiverpakking 40 stuks

Brutoprijs
€ 4.280,00
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Aanslagclip, voor UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PCUM

Z-PCUM

Beschermingsbehuizing, voor UM.. / UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 182,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
2.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
Aansluiting stekker
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Kracht
50 N
Aansturing
Modulerend
Bewegingsrichting motor
linksdraaiend (ccw)
Handsteel
Nee
Slag
60 mm
Looptijd (motor)
122 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP20
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)