• Koelkleppen
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Wit-Rusland
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
    • Wit-Rusland
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
    • Koelkleppen
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Klepaandrijvingen
  3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

GK24A-SZ



Meer informatie
Terug naar product categorie
GK24A-SZ

GK24A-SZ

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Dit item wordt op bestelling geproduceerd en kan daarom niet worden geretourneerd wanneer het niet meer nodig is.

Brutoprijs
€ 920,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klemring hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-GMA

AH-GMA

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring

Brutoprijs: € 29,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm [1/2...1"]

Brutoprijs: € 34,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 97,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
21 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
DC 0.5...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0/1
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
Handsteel
Met drukknop
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Asverbinding
Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)