3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

LF24-MFT2



Meer informatie
Terug naar product categorie
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Brutoprijs
€ 362,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps
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
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K6-1

K6-1

Klemring omkeerbaar, klembereik ø16...20 mm [5/8...3/4"]

Brutoprijs: € 17,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH-LF

KH-LF

Aandrijvingshefboom, klembereik ø8...16 mm [3/8...5/8"], Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 44,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor LF..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDB-LF

ZDB-LF

Draaihoekbegrenzer, met aanslag

Brutoprijs: € 11,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-LF

ZF8-LF

Vormsluitende adapter, 8x8 mm, voor LF..

Brutoprijs: € 13,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 113,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset voor stangbevestiging voor zijdelingse installatie Gleufbreedte 6.2 mm

Brutoprijs: € 123,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-F

S2A-F

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A-F

P1000A-F

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.2 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Nee
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
75...300 s
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 8...16 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)