• RetroFIT+-tool voor productvervanging
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Productbeveiliging
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
    • RetroFIT+-tool voor productvervanging
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Productbeveiliging
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
  3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

GM24G-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
GM24G-T

GM24G-T

Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 808,00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelwartel voor kabeldiameter ø4...10 mm

Brutoprijs: € 11,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
HH24-MG

HH24-MG

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
HT24-MG

HT24-MG

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
S2A GR

S2A GR

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 115,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 3-aderig)
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar (onder beschermingsbehuizing)
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 14...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)