3. Lineaire aandrijvingen

SH24A-MOD200



Meer informatie
Terug naar product categorie
SH24A-MOD200

SH24A-MOD200

Lineaire aandrijving, 450 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs
€ 458,00
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
Archief
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
Z-AS1

Z-AS1

Aanslagset, voor SH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS1

Z-KS1

Koppelingsstuk M8

Brutoprijs: € 65,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.4 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Kracht
450 N
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
200 mm
Looptijd (motor)
150 s / 100 mm
Looptijd motor instelbaar
150...600 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)