EP125F+MOD
Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
- Brutoprijs
- € 8.800,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZR-EXT-F05
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 31
- Instelbaar debiet
- 30...100 % van V'nom
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...120°C [14...248°F]
- Sluitdruk
- 690 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 9 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 6 W
- Verbruik dimensionering
- 12 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54